Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře FWU62K1
EAN
3250610660119
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Vestavěné pole pro telekomunikace 5 dostupné produkty -
Rozšiřující balíčky 1 dostupné produkty -
Lišta DIN 5 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 2 dostupné produkty -
Modulární konektor 2 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 7 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí4
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud125 A
Vybavení
-
Počet lišt12
-
Počet řad v rozvaděči6
-
Počet polí v šířce2
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaAno
Kapacita
-
Počet modulů144
Funkce
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
Rozměry
-
Výška1 003 mm
-
Šířka603 mm
-
Hloubka125 mm
-
Vestavěná výška952 mm
-
Vestavěná šířka560 mm
-
Vestavěná hloubka112 mm
-
Počet jednotek šířky24
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ rukojetiZápadka
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Materiál
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Materiál montážní deskyUmělá hmota
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWU62K1
Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Instalační příručka International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-04-11
Příručka en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Více dokumentace