The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FZ014FT
    EAN
    3250612763801
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Dveře pravé s uzávěrem, průhledné pro FWU62/63/64.. FZ014FT

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveře pravé s uzávěrem, průhledné pro FWU62/63/64..

    FZ014FT

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 5 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • FZ597

      Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

      0,00 €  / *
    • FZ453

      Zámek pro skříně univers IP43, klíč 455

      0,00 €  / *
    • FZ451

      Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm

      0,00 €  / *
    • FZ531

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • FZ534

      Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWU62S

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x112

      0,00 €  / *
    • FWU63S

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x112

      0,00 €  / *
    • FWU62N

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48M, 950x550x112

      0,00 €  / *
    • FWU63N

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72M, 950x800x112

      0,00 €  / *
    • FWU62K1

      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWU62L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU62xx bez roštu, dveří a rámu, 950x550x112

      0,00 €  / *
    • FWU63L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU63xx bez roštu, dveří a rámu, 950x800x112

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      919 mm
    • Šířka
      519 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Částečné dveře
    • Počet zámků
      1
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vpravo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      2
    • Počet klíčů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ014FT
    PDF
    RoHS report FZ014FT
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ014FT | Hager

      Obrázek produktu FZ014FT

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ014FT | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ014FT

      Dveře pravé s uzávěrem, průhledné pro FWU62/63/64..

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Instalační návod International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWU73L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112
      FWU73L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112
    • 2
      UW41U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm
      UW41U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU4x.., výška 650mm
    • 3
      UW31U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm
      UW31U
      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm
    • 4
      FWU81L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
      FWU81L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
    • 5
      FWU71L - Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112
      FWU71L
      Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.