Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr. II, 144 mod. , 950x550x112 FWU62S
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí lišta 2 dostupné produkty -
Dveře 1 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty -
Vestavěné pole pro telekomunikace 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Počet vstupů potrubí4
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
-
Jmenovitý proud IN125 A
-
Počet lišt12
-
Počet řad v rozvaděči6
-
Počet polí v šířce2
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
-
Počet modulů144
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
-
Výška1 003 mm
-
Šířka603 mm
-
Hloubka125 mm
-
Vestavěná výška952 mm
-
Vestavěná šířka560 mm
-
Vestavěná hloubka112 mm
-
Počet jednotek šířky24
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
-
Druh montážeUpevnění šrouby
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem850 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWU62S
Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x112
PDF -
Návod k použití
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Instalační návod
Instalační návod International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB