The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FZ850F
    EAN
    7611912539675
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks FZ850F

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks

    FZ850F

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      25 mm
    • Šířka
      196 mm
    • Hloubka
      7 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ850F
    PDF
    RoHS report FZ850F
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ850F | Hager

      Obrázek produktu FZ850F

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ850F | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ850F

      Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      242,59 kB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ001N - Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44
      FZ001N
      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44
    • 2
      FZ002N - Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44
      FZ002N
      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44
    • 3
      FZ006N - Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
      FZ006N
      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    • 4
      FZ026N - Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44
      FZ026N
      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44
    • 5
      FZ010NV1 - Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP30
      FZ010NV1
      Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP30

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.