Prázdná zápustná vana rozvaděče FWU81xx pro doplnění nosných konstrukcí či multimediálních roštů a rámu s dveřmi.
EAN
3250610660461
Balení
1 ks
Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112 FWU81L
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Krycí lišta 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty -
Vestavěné pole pro telekomunikace 5 dostupné produkty -
Patch panel pro rozvaděč 2 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí2
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
Vybavení
-
Počet lišt0
-
Počet řad v rozvaděči8
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů96
Rozměry
-
Výška1 292 mm
-
Šířka343 mm
-
Hloubka113 mm
-
Vestavěná výška1 102 mm
-
Vestavěná šířka343 mm
-
Vestavěná hloubka112 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče0
Materiál
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWU81L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Více dokumentace