The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • UN61TN
    EAN
    3250616240360
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Vidět víc

    Multimediální montážní deska pro univers FWx6, 250x900mm UN61TN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Multimediální montážní deska pro univers FWx6, 250x900mm

    UN61TN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 3 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Ozna­čovací mate­riál 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 32 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Ozna­čovací mate­riál
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ02MM

      Držák multimediálních prvku dvoudílný, plastový

      0,00 €  / *
    • VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      0,00 €  / *
    • VZ312BS

      Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWU72L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU72xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x550x112

      0,00 €  / *
    • FWB64S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 288 mod., 950x1050x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB64

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 288 mod., 950x1050x161

      0,00 €  / *
    • FWB61

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x161

      0,00 €  / *
    • FWB63K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x800x161, 144M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB62

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB62S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB63S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB62K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB61S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB63

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB64N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 192+96 mod., 950x1050x161

      0,00 €  / *
    • FWB63N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod., 950x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB62N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161

      0,00 €  / *
    • FWU81L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112

      0,00 €  / *
    • FWU73L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU73xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x800x112

      0,00 €  / *
    • FWU61S

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x112

      0,00 €  / *
    • FWU71L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU71xx bez roštu, dveří a rámu, 1100x300x112

      0,00 €  / *
    • FWU63L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU63xx bez roštu, dveří a rámu, 950x800x112

      0,00 €  / *
    • FWU62L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU62xx bez roštu, dveří a rámu, 950x550x112

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      900 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      52 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN61TN
    PDF
    RoHS report UN61TN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UN61TN | Hager

      Obrázek produktu UN61TN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UN61TN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UN61TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx6, 250x900mm

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWB64N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, 192+96 mod. , 950x1050x161, místo pro svorky
      FWB64N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 192+96 mod., 950x1050x161
    • 2
      FWB62N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,96+48 mod.,950x550x161
      FWB62N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161
    • 3
      FWB63N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,144+72 mod.,950x800x161
      FWB63N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod., 950x800x161
    • 4
      FWB53N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,108+72 mod.,800x800x161
      FWB53N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod., 800x800x161
    • 5
      FWB72N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, 120+48 mod. , 1100x550x161, místo pro svorky
      FWB72N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48 mod., 1100x550x161

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.