The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • VZ314RJ
    Náhradní plastové perforované dveře pro zapuštěné rozvodnice, volta VU/VH36 jsou konstruovány jako kovový rám s plastovou perforovanou vložkou. Barva bílá RAL 9010.
    EAN
    3250616669833
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Vidět víc

    RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit VZ314RJ

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

    VZ314RJ

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček, Montáž na omítku
    Rozměry
    • Výška
      20 mm
    • Šířka
      15,00 mm
    • Hloubka
      50 mm
    Mate­riál
    • Povrch
      Neoše­t­řený

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ314RJ
    PDF
    RoHS report VZ314RJ
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ314RJ | Hager

      Obrázek produktu VZ314RJ

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ314RJ | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2014-01-20 | Hager

      Instalační návod International 2014-01-20

      PDF
      1,37 MB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VU603WWH - Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka
      VU603WWH
    • 2
      VU603NWH - Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka
      VU603NWH
    • 3
      VH602NWH - Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka
      VH602NWH
    • 4
      VU602NWH -
      VU602NWH
    • 5
      VH602WWH - Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka
      VH602WWH

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.