VU602NWH
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 1 dostupné produkty -
Malý rozvaděč 3 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 5 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K17,50 W
Vybavení
-
Počet lišt2
-
Počet řad v rozvaděči2
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaAno
Kapacita
-
Počet modulů24
-
Počet polovičních modulových svorek na liště48
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška880,50 mm
-
Šířka348 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška865 mm
-
Vestavěná šířka314 mm
-
Vestavěná hloubka89 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Materiál montážní deskyKov
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem650 °C
-
Třída ochrany s dveřmiIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace