The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • VZ523
    EAN
    3250616665231
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • Svorky QuickConnect
    • Vidět víc

    PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý VZ523

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý

    VZ523

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 61 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • VA602WWH

      0,00 €  / *
    • VH24NC

      0,00 €  / *
    • VH48NC

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      0,00 €  / *
    • VU60NC

      0,00 €  / *
    • VH602NWH

      0,00 €  / *
    • VA12B

      0,00 €  / *
    • VA24CN

      Rozvodnice nástěnná volta, 2-řadá, 24 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VA36CN

      Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, 36 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VA48CN

      Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VA24B

      0,00 €  / *
    • VA602NWH

      0,00 €  / *
    • VA603NWH

      0,00 €  / *
    • VA603WWH

      0,00 €  / *
    • VU12NC

      Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VH12NC

      Rozvodnice do dutých příček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VA12CN

      Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, 12 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VE412L

      Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 48 mod.

      0,00 €  / *
    • VE312L

      Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 36 mod.

      0,00 €  / *
    • VU12NK

      Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      38 mm
    • Šířka
      270 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VZ523
    PDF
    Hager RoHS report VZ523
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ523 | Hager

      Obrázek produktu VZ523

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VZ523 | Hager

      Hager Product data sheet VZ523

      PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ416 - Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm
      VZ416
      Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm
    • 2
      FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
      FZ401
      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    • 3
      VZ016M - Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
      VZ016M
      Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
    • 4
      VZ020M - Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
      VZ020M
      Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
    • 5
      VZ025M - Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
      VZ025M
      Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.