The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VZ016M
    EAN
    3250616669512
    Balení
    20 ks

    Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks) VZ016M

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty:

    VZ025M

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)

    VZ016M

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      35,50 mm
    • Šířka klíče v mm
      20 mm
    • Délka závitu
      8 mm
    Připo­jení
    • Rozsah upínání
      5 - 10 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA), Termoplast
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Odolnost proti nárazu
      Ano
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 100 °C
    Vyba­vení
    • Velikost metrického závitu
      0 - 16
    • S ochranou proti ohybu
      Ano
    • S pojistnou maticí
      Ano
    • Bezpečné použití ve výbušném prostředí
      Ne
    • Stou­pání závitu
      1,50

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration VZ016M
    PDF
    RoHS report VZ016M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ016M | Hager

      Obrázek produktu VZ016M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ016M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ016M

      Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.