The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • FZ401
    EAN
    3250612764013
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Vidět víc

    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub FZ401

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    FZ401

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      1 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ401
    PDF
    RoHS report FZ401
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ401 | Hager

      Obrázek produktu FZ401

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ401 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2026-03-25 | Hager

      Instalační návod International 2026-03-25

      PDF
      3,06 MB
      Obrázek Mounting instruction for distribution- / meter flange univers | Hager

      Mounting instruction for distribution- / meter flange univers

      FZ425 / FZ426

      PDF
      632,98 kB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ311 - Vložkový zámek k rozvodnicím Vector II
      VZ311
      Vložkový zámek k rozvodnicím Vector II
    • 2
      VE112SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod., bez perforace
      VE112SN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod., bez perforace
    • 3
      VE110SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod., bez perforace
      VE110SN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod., bez perforace
    • 4
      VE412SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48 mod., bez perforace
      VE412SN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48 mod., bez perforace
    • 5
      VE106SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod., bez perforace
      VE106SN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod., bez perforace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.