Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12 VU12NK
EAN
3250616614291
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zasouvací svorka 20 dostupné produkty
-
Dveře 3 dostupné produkty
-
Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty
-
Rozšiřující balíčky 12 dostupné produkty
-
Křížový konektor pro svorkovnici 1 dostupné produkty
-
Zobrazit více 12 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Vybavení
-
Počet lišt1
-
Počet řad v rozvaděči1
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů12
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška355 mm
-
Šířka330 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška340 mm
-
Vestavěná šířka314 mm
-
Vestavěná hloubka90 mm
-
Počet jednotek šířky12
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL7035
-
BarvaSvětle šedá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Test žhavicím drátem650 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace