The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Bezšrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství
    • KN99E
    EAN
    3250613849207
    Balení
    1 ks
    • Bezšrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství
    • Svorky QuickConnect
    • Vidět víc

    Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks) KN99E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)

    KN99E

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 50 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • VE218PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 36M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VA36CN

      Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, 36 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VU48NC

      0,00 €  / *
    • VU60NC

      0,00 €  / *
    • VH48NC

      0,00 €  / *
    • VH24NC

      0,00 €  / *
    • VH60NC

      0,00 €  / *
    • VU36NC

      0,00 €  / *
    • VA12CN

      Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, 12 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VE318PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VH12NC

      Rozvodnice do dutých příček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VE118PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 18M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE412PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE312PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE212PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 24M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE112PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE110PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE106PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE318SN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54 mod., bez perforace

      0,00 €  / *
    • VE218SN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 36mod., bez perforace

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Rozměry
    • Šířka
      12 mm
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Mate­riál
    • Barva
      Zelená

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager REACH declaration KN99E
    PDF
    Hager RoHS report KN99E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KN99E | Hager

      Obrázek produktu KN99E

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet KN99E | Hager

      Hager Product data sheet KN99E

      Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung Brücke | Hager

      Montageanleitung Brücke

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ456N - Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks)
      VZ456N
      Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks)
    • 2
      KN10N - QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
      KN10N
      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
    • 3
      KN10E - QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
      KN10E
      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm
    • 4
      KN14P - QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
      KN14P
      QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm
    • 5
      VZ455P - Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks)
      VZ455P
      Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.