Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky VE112PN
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty -
Zasouvací svorka 20 dostupné produkty -
Čisticí prostředek 1 dostupné produkty -
Kabelová průchodka 8 dostupné produkty -
Systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty -
Běžné příslušenství 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí12
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
-
Provozní napětí při trvalém provozu1 000 - 1 000 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíAno
-
MontážMontáž na omítku
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Vybavení
-
Počet lišt1
-
Počet řad v rozvaděči1
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů12
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška302 mm
-
Šířka310 mm
-
Hloubka151 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéAno
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
Kód RAL7035
-
BarvaSvětle šedá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníAno
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP65
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem850 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet VE112PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2022-02-07
PDF4,03 MB -
Brochure
Brochure fr-BE 2023-08-22
PDF12,69 MB
Brochure nl-BE 2023-08-22
PDF12,68 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Více dokumentace