The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • VZ020D
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250616669581
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span

    Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace VZ020D

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    catalog.product_page.follow_up.title

    VZ020M

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace

    VZ020D

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Šířka klíče v mm
      27 mm
    • Délka závitu
      8 mm
    Připo­jení
    • Rozsah upínání
      6 - 13 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota, Termoplast
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Odolnost proti nárazu
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    Vyba­vení
    • Velikost metrického závitu
      0 - 20
    • S ochranou proti ohybu
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • S pojistnou maticí
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • Bezpečné použití ve výbušném prostředí
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    • Stou­pání závitu
      1,50

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration VZ020D
    PDF
    RoHS report VZ020D
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div VZ020D

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ020D

      Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.