The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Bezšrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství
    • KN99N
    EAN
    3250613849214
    Balení
    1 ks
    • Bezšrou­bové svorky PE, N, L a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • Svorky QuickConnect
    • Vidět víc

    Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks) KN99N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)

    KN99N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 50 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • VE318PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VU48NC

      0,00 €  / *
    • VA48CN

      0,00 €  / *
    • VH48NC

      0,00 €  / *
    • VH24NC

      0,00 €  / *
    • VH60NC

      0,00 €  / *
    • VH12NC

      0,00 €  / *
    • VA36CN

      0,00 €  / *
    • VA12CN

      Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, 12 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VZ456N

      Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks)

      0,00 €  / *
    • VU12NC

      0,00 €  / *
    • VE218PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 36M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE118PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 18M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE412PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE312PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE212PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 24M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE112PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE110PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE106PN

      Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky

      0,00 €  / *
    • VE318SN

      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54 mod., bez perforace

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Mate­riál
    • Barva
      Modrá
    Rozměry
    • Šířka
      12 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KN99N
    PDF
    RoHS report KN99N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KN99N | Hager

      Obrázek produktu KN99N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KN99N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KN99N

      Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung Brücke | Hager

      Montageanleitung Brücke

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KN22P - QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm
      KN22P
      QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm
    • 2
      KN06E - QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm
      KN06E
      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm
    • 3
      VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
      VZ711
      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    • 4
      GZ04E - Přídavná svorkovnice PE 1x4 pro minirozvodnici
      GZ04E
      Přídavná svorkovnice PE 1x4 pro minirozvodnici
    • 5
      KN18E - QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm
      KN18E
      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.