• Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VA48CN
    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, pro 48 modulů, krytí IP30, třída izolace II, barva bílá (RAL 9010). Určena pro montáž přístrojů do 63 A. Vybavena bezšroubovými svorkovnicemi (quickconnect) pro připojení vodičů PE a N a svorkovnicí VZ455N pro oddělení vodiče N za proudovým chráničem. Vyrobena z odolného plastu a v zadní stěně jsou předraženy otvory pro kabely. Dodávána bez dvířek, lze ji vybavit plnými nebo průhlednými dvířky, která je však nutno objednat zvlášť.
    EAN
    3250616411265
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod., s bezšroubovými svorkami PE a N VA48CN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod., s bezšroubovými svorkami PE a N

    VA48CN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (34)
    • Krycí lišta 3 dostupné produkty
    • Zasou­vací svorka 20 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 4 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 2 dostupné produkty
    • Dveře 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krycí lišta
    • Zasou­vací svorka
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Držák doku­mentů
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Dveře
    • Uzamykací systém
    • Křížový konektor pro svor­kovnici
    • Jednopólové a více­pólové
    • S30N

      Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *
    • KN10E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • VZ456N

      Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks)

      0,00 €  / *
    • KN06P

      QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • KN10P

      QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • KN14P

      QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN18P

      QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN26P

      QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN99P

      Propojovací můstek pro fázové svorkovnicové bloky (sada 10 ks)

      0,00 €  / *
    • KN06E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • KN06N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • KN99E

      Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)

      0,00 €  / *
    • KN10N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • KN14E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN14N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN18E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN18N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN22E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm

      0,00 €  / *
    • KN22N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm

      0,00 €  / *
    • KN26E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN26N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ523

      PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý

      0,00 €  / *
    • VZ524

      PE/N svorkovnice 2x25 svorek, volta/vector II, 4-řadý

      0,00 €  / *
    • VZ407

      Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VA48T

      Dvířka plech. s rukojetí pro VA48

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta

      0,00 €  / *
    • KN99N

      Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ455N

      Svorkovnice N pro proudové chrániče, bezšroubová (bal./10ks)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Výkon
    • Maxi­mální ztrá­tový výkon rozvaděče při ΔT=20K
      20,50 W
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      48
    • Počet polovičních modulových svorek na liště
      96
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      640 mm
    • Šířka
      305 mm
    • Hloubka
      96,50 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      650 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Ke stažení

    • Obrázek VA48CN | Hager

      Obrázek produktu VA48CN

    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2022-07-07 | Hager

      Instalační návod International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VU48NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky
      VU48NC
    • 2
      VA48T - Dvírka plech. s rukojetí pro VA48
      VA48T
      Dvířka plech. s rukojetí pro VA48
    • 3
      VZ699 - Kabelová příchytka, volta
      VZ699
      Kabelová příchytka, volta
    • 4
      VU24NE - Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
      VU24NE
      Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
    • 5
      VU24NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky
      VU24NC
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.