The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • S30N
    EAN
    4010330614279
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství

    Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm) S30N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

    S30N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček, Montáž na omítku
    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      18 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration S30N
    PDF
    RoHS report S30N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek S30N | Hager

      Obrázek produktu S30N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu S30N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu S30N

      Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VU24NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky
      VU24NC
    • 2
      VZ699 - Kabelová příchytka, volta
      VZ699
      Kabelová příchytka, volta
    • 3
      VU48NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky
      VU48NC
    • 4
      VA48T - Dvírka plech. s rukojetí pro VA48
      VA48T
      Dvířka plech. s rukojetí pro VA48
    • 5
      VU12NC - Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky
      VU12NC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.