The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • ZZ35S
    Sada rozvaděčového pole univers Z výšky 1250 mm, pro modulové přístroje s kapacitou 96 modulů. Vybavena lištami DIN, kryty přístrojů a bezšroubovými svorkovnicemi PE a N. Ideální pro rozsáhlé elektrické instalace v komerčních a průmyslových provozovnách.
    EAN
    3250617860239
    Balení
    10 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • Vidět víc

    Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod. , 226 mm ZZ35S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod. , 226 mm

    ZZ35S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček, Montáž na omítku
    Rozměry
    • Výška
      62 mm
    • Šířka
      226 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZZ35S
    PDF
    Hager RoHS report ZZ35S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZZ35S | Hager

      Obrázek produktu ZZ35S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ZZ35S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá,proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen | Hager

      Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen

      Instalační návod International 2013-06-27

      PDF
      109,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VU48NE - Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.
      VU48NE
      Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.
    • 2
      VH24NE - Rozvodnice do dutých příček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
      VH24NE
      Rozvodnice do dutých příček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
    • 3
      VA12B -
      VA12B
    • 4
      VA48CN - Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod., s bezšroubovými svorkami PE a N
      VA48CN
    • 5
      VA48T - Dvírka plech. s rukojetí pro VA48
      VA48T
      Dvířka plech. s rukojetí pro VA48

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.