The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • FZ06MMO
    EAN
    13250611004339
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Vidět víc

    Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN FZ06MMO

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

    FZ06MMO

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 24 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Běžné příslu­šen­ství
    • VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • VU60NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      0,00 €  / *
    • VH602WWH

      0,00 €  / *
    • VU603WWH

      0,00 €  / *
    • VH602NWH

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      0,00 €  / *
    • VU602NWH

      0,00 €  / *
    • VH603NWH

      0,00 €  / *
    • VA48CN

      0,00 €  / *
    • VH60NWB

      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP

      0,00 €  / *
    • VU36NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP

      0,00 €  / *
    • VH48NWB

      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP

      0,00 €  / *
    • UM31UK

      Rám s 1x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx3x..

      0,00 €  / *
    • VA48NWP

      Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, multimediální, MP, s perf.dveřmi - vybavené

      0,00 €  / *
    • VU48NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP

      0,00 €  / *
    • VH36NWB

      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP

      0,00 €  / *
    • VA602WWH

      0,00 €  / *
    • VA602NWH

      0,00 €  / *
    • VA603NWH

      0,00 €  / *
    • VA60WWH

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      123 mm
    • Hloubka
      60 mm
    • Počet svis­lých jednotek
      6
    Připo­jení
    • Počet otvorů pro konek­tory
      6

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration FZ06MMO
    PDF
    RoHS report FZ06MMO
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ06MMO | Hager

      Obrázek produktu FZ06MMO

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ06MMO | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2015-02-03 | Hager

      Instalační návod International 2015-02-03

      PDF
      1,39 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ314RJ - RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit
      VZ314RJ
      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit
    • 2
      VU602WWH -
      VU602WWH
    • 3
      VH602NWH - Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka
      VH602NWH
    • 4
      VU603WWH - Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka
      VU603WWH
    • 5
      VH602WWH - Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka
      VH602WWH

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.