Rozvodnice volta hybrid pro zapuštěnou montáž do dutých příček, pro 36 modulů a 1 montážní deskou pro instalaci multimediálních prvků. Krytí IP30. Vyrobena z plastu s perforovanými oceloplechovými dvířky. Barva bílá (RAL 9010).
EAN
3250611004530
Balení
1 ks
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka VH603NWH
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Běžné příslušenství 1 dostupné produkty -
Malý rozvaděč 2 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 5 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 15 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážDutá příčka
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K22,50 W
Vybavení
-
Počet lišt3
-
Počet řad v rozvaděči3
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaAno
Kapacita
-
Počet modulů36
-
Počet polovičních modulových svorek na liště72
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška880,50 mm
-
Šířka348 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška846 mm
-
Vestavěná šířka314 mm
-
Vestavěná hloubka89 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Materiál montážní deskyAkrylonitril-styren-akrylát (ASA), Polycarbonat (PC)
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem850 °C
-
Třída ochrany s dveřmiIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu VH603NWH
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-14
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2023-06-20
PDF21,20 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Prohlášení o shodě International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Více dokumentace