Rozvodnice hybrid nástěnná volta, pro 24 modulů a 2 montážními deskami pro instalaci multimediálních prvků. Krytí IP30. Vyrobena z plastu s perforovanými oceloplechovými dvířky. Barva bílá (RAL 9010).
EAN
3250616411678
Balení
1 ks
Rozvodnice volta hybrid nástěnná, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka VA602NWH
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Označovací materiál 1 dostupné produkty -
Dveře 1 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Jednopólové a vícepólové 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 5 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K27,30 W
Vybavení
-
Počet lišt2
-
Počet řad v rozvaděči5
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaAno
Kapacita
-
Počet modulů24
-
Počet polovičních modulových svorek na liště24
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška765 mm
-
Šířka305 mm
-
Hloubka96,50 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Materiál montážní deskyAkrylonitril-styren-akrylát (ASA), Polycarbonat (PC)
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem650 °C
-
Třída ochrany s dveřmiIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu VA602NWH
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-12
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2022-04-08
PDF9,81 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Prohlášení o shodě International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Více dokumentace