The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • GMKRJ45
    Keystone typ 10, RJ45 Cat.6a zásuvka se stíněným konektorem s plošným stíněním. Pouzdro modulu je vyrobeno z robustního zinkového odlitku (19,3 x 14,8 mm). Tato připojovací jednotka umožňuje snadnou montáž bez speciálních nástrojů a je kompatibilní s montážními rámy pro Keystone vložky až do šířky modulu 14,7 mm. Ideální pro spolehlivé a efektivní síťové instalace.
    EAN
    4012740981569
    Balení
    10 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta hybrid a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta hybrid
    • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
    • Vidět víc

    Keystone typ 10, RJ45 Cat.6a zásuvka GMKRJ45

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Keystone typ 10, RJ45 Cat.6a zásuvka

    GMKRJ45

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Iden­tifikace
    • Kategorie
      6 A (IEC)
    Kabel
    • Oblast AWG
      AWG 26-22
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Svorka IDC, RJ45
    • Počet odleh­čení tahu
      1
    Rozměry
    • Šířka
      14,70 mm
    • Hloubka
      43,80 mm
    Vyba­vení
    • Stíněný
      Ano
    • Vhodné pro sekto­rové kabely
      Ano
    Funkce
    • Vhodné pro více­vo­di­čová jádra
      Ano
    • Vhodné pro pevné jádro
      Ano
    Přenos
    • Vhodné pro ploché kabely
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Zinek
    • Barva
      Stří­brná
    Podmínky použití
    • Připo­jení bez použití nářadí
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration GMKRJ45
    PDF
    RoHS report GMKRJ45
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GMKRJ45 | Hager

      Obrázek produktu GMKRJ45

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GMKRJ45 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GMKRJ45

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-07-18

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27

      PDF
      1,10 MB
    • Datový list produktu

      Obrázek Datový list produktu de-DE 2017-12-19 | Hager

      Datový list produktu de-DE 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Obrázek Datový list produktu en-GB 2017-12-19 | Hager

      Datový list produktu en-GB 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Obrázek Datový list produktu fr-FR 2017-12-19 | Hager

      Datový list produktu fr-FR 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-25

      PDF
      273,81 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 2
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 3
      80141180 - Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
      80141180
      Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
    • 4
      80660100 - KNX room controler
      80660100
      KNX room controler
    • 5
      80142180 - Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
      80142180
      Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.