VZ405N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ405N

Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček

VZ405N

  • Distri­buce energie

Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček VZ405N

EAN
3250616666405
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Šířka
    234 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Dutá příčka
Mate­riál
  • Povrch
    Neoše­t­řený

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
REACH declaration VZ405N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ405N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek VZ405N | Hager

    Obrázek produktu VZ405N

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    11,99 MB
    Obrázek Instalační příručka International 2021-12-08 | Hager

    Instalační příručka International 2021-12-08

    PDF
    11,44 MB
    Obrázek Montageanleitung 6VU01800c | Hager

    Montageanleitung 6VU01800c

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    302,18 kB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Příručka en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Příručka en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
    Obrázek Příručka en-GB 2023-07-07 | Hager

    Příručka en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Obrázek Příručka fr-FR 2023-09-11 | Hager

    Příručka fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Obrázek Příručka fr-FR 2023-09-28 | Hager

    Příručka fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FWB42K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře
    FWB42K1
    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře
  • 2
    FWB52K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 800x550x161, 60M+MP, perf. dveře
    FWB52K1
    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 800x550x161, 60M+MP, perf. dveře
  • 3
    FWB62K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře
    FWB62K1
    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře
  • 4
    FWB63K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed.,950x800x161, 144M+MP, perf. dveře
    FWB63K1
    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x800x161, 144M+MP, perf. dveře
  • 5
    FWU32K1 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře
    FWU32K1
    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.