Rozvaděč nástěnný multimediální série univers FWB, krytí IP30, třída izolace II, rozměry 650x550x161 mm, určený pro vnitřní prostředí. Oceloplechový barvy RAL 9010 (bílá). S oceloplechovými dveřmi s perforací pro lepší cirkulaci vzduchu. Určen pro běžné modulové přístroje do 125 A, s odděleným prostorem pro instalaci multimediálních prvků na montážní desky.
EAN
3250612740208
Balení
1 ks
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře FWB42K1
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Patch panel pro rozvaděč 3 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Krycí lišta 1 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí8
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
Vybavení
-
Počet lišt4
-
Počet řad v rozvaděči4
-
Počet polí v šířce2
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaAno
Kapacita
-
Počet modulů48
Funkce
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška650 mm
-
Šířka550 mm
-
Hloubka165 mm
-
Vestavěná výška650 mm
-
Vestavěná šířka550 mm
-
Vestavěná hloubka161 mm
-
Počet jednotek šířky24
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Konektivita
-
Druh montážeMontáž na omítku
Materiál
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Materiál montážní deskyAkrylonitril-styren-akrylát (ASA), Polycarbonat (PC)
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP31
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem750 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWB42K1
Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře
PDF -
Instalační návod
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Příručka
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Více dokumentace