3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku VZ00ASF
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 149 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP2X
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka250 mm
-
Hloubka45 mm
Materiál
-
BarvaBílá
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet VZ00ASF
3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Handbook
Handbook en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MB
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB
Handbook en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MB
Handbook fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB
Více dokumentace