Vana zapuštěného rozvaděče FWU43xx bez roštu, dveří a rámu, 650x800x112 FWU43L
EAN
3250610660263
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Patch panel pro rozvaděč 6 dostupné produkty -
Běžné příslušenství 1 dostupné produkty -
Montážní deska pro rozvaděč 7 dostupné produkty -
Vestavěné pole pro telekomunikace 4 dostupné produkty -
Panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Dveře 12 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška692 mm
-
Šířka843 mm
-
Hloubka113 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčeníBez zámku
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby6
-
Počet řad v rozvaděči4
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Dutá příčka
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče0
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud125 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWU43L
Vana zapuštěného rozvaděče FWU43xx bez roštu, dveří a rámu, 650x800x112
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-04-11
Příručka en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Více dokumentace