The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • UW51U
    EAN
    3250616330078
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm UW51U

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm

    UW51U

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Adaptér lišty DIN
    • Montážní příslu­šen­ství
    • UT90F

      Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

      0,00 €  / *
    • UT90J

      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWU51L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU51xx bez roštu, dveří a rámu, 800x300x112

      0,00 €  / *
    • FWU52L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU52xx bez roštu, dveří a rámu, 800x550x112

      0,00 €  / *
    • FWU53L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU53xx bez roštu, dveří a rámu, 800x800x112

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      750 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      84 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      5
    • Počet lišt
      5
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      60
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Texty
    • Svorka
      Se svorkou N-PE

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UW51U
    PDF
    RoHS report UW51U
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UW51U | Hager

      Obrázek produktu UW51U

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UW51U | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UW51U

      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU5x.., výška 800mm

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ002NV1 - Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP30
      FZ002NV1
      Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP30
    • 2
      FZ452N - Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44
      FZ452N
      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44
    • 3
      FZ794 - Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4
      FZ794
      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4
    • 4
      U84T - Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)
      U84T
      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)
    • 5
      U842B - DIN lišta 35x7,5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm
      U842B
      DIN lišta 35x7, 5 mm, univers N, pro 1 pole, 248 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.