The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • US21A3
    EAN
    3250616365346
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod., rozteč 125mm US21A3

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod., rozteč 125mm

    US21A3

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      50 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Průhledné
      Ne
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration US21A3
    PDF
    RoHS report US21A3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek US21A3 | Hager

      Obrázek produktu US21A3

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu US21A3 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu US21A3

      Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod., rozteč 125mm

      PDF
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWB62N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,96+48 mod.,950x550x161
      FWB62N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161
    • 2
      FWB52N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,72+48 mod.,800x550x161
      FWB52N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48 mod., 800x550x161
    • 3
      FWB53N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,108+72 mod.,800x800x161
      FWB53N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod., 800x800x161
    • 4
      FZ442B -
      FZ442B
    • 5
      FWB63N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,144+72 mod.,950x800x161
      FWB63N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod., 950x800x161

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.