The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • UZ25V2
    Kabelová spona, malá určená pro vedení vodičů a kabelů v rozvaděči. Horizontální uchycení pomocí adaptéru UZ01V1 nebo UZ01V2 ze spodní strany DIN lišty. Vertikální montáž pomocí mont. pásků na nosnou lištu. S bezpečnostním klipem proti vypadávání vodičů. Dodávána jako sada 20 kusů.
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250616365858
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně univers FW
    • catalog.pagelevel.see_more.div

    Kabelová spona, malá (20 ks) UZ25V2

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Kabelová spona, malá (20 ks)

    UZ25V2

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      18 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Hloubka
      59 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství rozvaděče
      Montážní úhlový držák

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UZ25V2
    PDF
    RoHS report UZ25V2
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div UZ25V2

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      PDF
    • ProductManuals

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Příručka en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      FZ279 - Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm
      FZ279
      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm
    • 2
      FWU72K1 - rozvaděč zapuštený FWU IP30, tr. II, multimed. ,1100x550x112, 84M+MP, perf. dvere
      FWU72K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 1100x550x112, 84M+MP, perf. dveře
    • 3
      FWU62K1 - rozvaděč zapuštený FWU IP30, tr. II, multimed. , 950x550x112, 72M+MP, perf. dvere
      FWU62K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře
    • 4
      FWU52K1 - rozvaděč zapuštený FWU IP30, tr. II, multimed. , 800x550x112, 60M+MP, perf. dvere
      FWU52K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, perf. dveře
    • 5
      FWU32K1 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře
      FWU32K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.