The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • UM00M3
    EAN
    3250610660768
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně univers FW
    • Vidět víc

    Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V UM00M3

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V

    UM00M3

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 76 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Běžné příslu­šen­ství
    • VZ314RJ

      RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWB73S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB32

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB74S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 336 mod., 1100x1050x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB63K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x800x161, 144M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB62

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB54S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 240 mod., 800x1050x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB53

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB52

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 120 mod., 800x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB51S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 60 mod., 800x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB32S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 500x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB31S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 36 mod., 500x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB62S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB53S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB41S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB43S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB43

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB33S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB72S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 168 mod., 1100x550x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB71S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 84 mod., 1100x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB63S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      110 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Šedá

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UM00M3
    PDF
    RoHS report UM00M3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UM00M3 | Hager

      Obrázek produktu UM00M3

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UM00M3 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UM00M3

      Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2016-04-18 | Hager

      Instalační návod International 2016-04-18

      PDF
      880,34 kB
      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      4,82 MB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWB72K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed.,1610x550x161, 84M+MP, perf. dveře
      FWB72K1
      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 1610x550x161, 84M+MP, perf. dveře
    • 2
      FWU62K1 - rozvaděč zapuštený FWU IP30, tr. II, multimed. , 950x550x112, 72M+MP, perf. dvere
      FWU62K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, perf. dveře
    • 3
      FZ279 - Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm
      FZ279
      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm
    • 4
      FWU42K1 - rozvaděč zapuštený FWU IP30, tr. II, multimed. , 650x550x112, 48M+MP, perf. dvere
      FWU42K1
      Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 650x550x112, 48M+MP, perf. dveře
    • 5
      FWB62K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře
      FWB62K1
      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.