The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FWU31L
    Prázdná zápustná vana rozvaděče FWU31xx pro doplnění nosných konstrukcí či multimediálních roštů a rámu s dveřmi.
    EAN
    3250610660164
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU31xx bez roštu, dveří a rámu, 550x300x112 FWU31L

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU31xx bez roštu, dveří a rámu, 550x300x112

    FWU31L

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (29)
    • Montážní příslu­šen­ství 5 dostupné produkty
    • Zásuvka pro rozvaděč 1 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Kryt rozvaděče 5 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Montážní deska pro rozvaděč 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • Zásuvka pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Kryt rozvaděče
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Vestavěné pole pro tele­ko­mu­nikace
    • Panel pro rozvaděč
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Krycí lišta
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • Dveře
    • Uzamykací systém
    • FZ276

      Sada pro upevnění rozv. univers FW IP30 do sádrokartonu

      0,00 €  / *
    • VZ405N

      Příchytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • U84T

      Koncový izolační držák DIN lišty, univers N, (2 ks)

      0,00 €  / *
    • FZ279

      Sada pro zapuštění rozvaděče FWU o 12 mm

      0,00 €  / *
    • VZ00ASF

      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku

      0,00 €  / *
    • FZ850F

      Lišta pro uchycení kabelů v rozvaděči FWU, oceloplechová, sada 2 ks

      0,00 €  / *
    • US11A1

      Ochrana proti dotyku univers N 150x250mm, plný kryt

      0,00 €  / *
    • US11A2

      Kryt univers N 150x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 1x12 mod.

      0,00 €  / *
    • US31A3

      Kryt univers N 450x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 3x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • US21A3

      Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod., rozteč 125mm

      0,00 €  / *
    • UM00S2

      Kryt pro Patch panel

      0,00 €  / *
    • UM00M3

      Multimediální kit, Patch panel pro 10x E-dat. a 2x zásuvku 230V

      0,00 €  / *
    • UM00M0

      Plastová perforovaná montážní deska 175x250 mm

      0,00 €  / *
    • UN31TN

      Multimediální montážní deska pro univers FWx3, 250x450mm

      0,00 €  / *
    • UM31UK

      Rám s 1x plastovou perforovanou montážní deskou pro FWx3x..

      0,00 €  / *
    • UW31U

      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU3x.., výška 500mm

      0,00 €  / *
    • FZ12MK

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *
    • KM25A

      Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25

      0,00 €  / *
    • FZ001N

      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Dveřní zámek univers se 2 klíčky č. 1242E

      0,00 €  / *
    • FZ598

      Dveřní uzávěr univerzální plastový

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      2
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Dutá příčka
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      0
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      36
    Rozměry
    • Výška
      542 mm
    • Šířka
      343 mm
    • Hloubka
      113 mm
    • Vestavěná výška
      502 mm
    • Vestavěná šířka
      343 mm
    • Vestavěná hloubka
      112 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU31L
    PDF
    RoHS report FWU31L
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FWU31L | Hager

      Obrázek produktu FWU31L

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FWU31L | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FWU31L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU31xx bez roštu, dveří a rámu, 550x300x112

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-12-08 | Hager

      Instalační návod International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FWU enclosures | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ001N - Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44
      FZ001N
      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP31x, 469x269 mm, IP44
    • 2
      FZ002N - Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44
      FZ002N
      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44
    • 3
      FZ006N - Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
      FZ006N
      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    • 4
      FZ026N - Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44
      FZ026N
      Dveře pravé s uzávěrem pro FWx/FP81x, 1219x269 mm, IP44
    • 5
      FZ010NV1 - Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP30
      FZ010NV1
      Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP30

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.