The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta
    • VU36NWB
    Rozvodnice pro zapuštěnou montáž volta, 3-řadá, pro 36 + 6 modulů, krytí IP30, třída izolace II, barva bílá (RAL 9010). Určena pro montáž přístrojů do 63 A. Vybavena šroubovými svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N. Dodávána s plnými oceloplechovými dvířky.
    EAN
    3250616615731
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta
    • Vidět víc

    Rozvodnice multimediální zapuštěnná volta 36 s 2 MP VU36NWB

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice multimediální zapuštěnná volta 36 s 2 MP

    VU36NWB

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (15)
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Patch panel pro rozvaděč 2 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Uzamykací systém
    • Držák doku­mentů
    • Patch panel pro rozvaděč
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Zásuvka pro rozvaděč
    • Schuko zásuvka
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Malý rozvaděč
    • VZ699

      Kabelová příchytka, volta

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta

      0,00 €  / *
    • VZ407

      Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm

      0,00 €  / *
    • FZ06MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 6 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ12MMO

      Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • VZ717

      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)

      0,00 €  / *
    • VZ530N

      Náhradní kabelová příruba

      0,00 €  / *
    • VZ00ASF

      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, na DIN lištu / montážní desku

      0,00 €  / *
    • VZ00UPF

      3 násobná zásuvka 230V, otočná o 90°, s kabelovou přírubou pro VU, 650°C

      0,00 €  / *
    • VZ00LK

      Montážní perforovaná deska, volta ..NWB, 95x265, včetně upevňovacích šroubů

      0,00 €  / *
    • VU602NWH

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      0,00 €  / *
    • VU603WWH

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Výkon
    • Maxi­mální ztrá­tový výkon rozvaděče při ΔT=20K
      12 W
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ne
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      36
    • Počet polovičních modulových svorek na liště
      72
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      630,50 mm
    • Šířka
      348 mm
    • Hloubka
      94,50 mm
    • Vestavěná výška
      615 mm
    • Vestavěná šířka
      335 mm
    • Vestavěná hloubka
      90 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál montážní desky
      Umělá hmota
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      650 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VU36NWB
    PDF
    RoHS report VU36NWB
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VU36NWB | Hager

      Obrázek produktu VU36NWB

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VU36NWB | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VU36NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2025-01-31 | Hager

      Návod k použití International 2025-01-31

      PDF
      9,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Volta Multimedia | Hager

      Declaration of conformity for Volta Multimedia

      Prohlášení o shodě International 2020-09-07

      PDF
      1,80 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ717 - Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
      VZ717
      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
    • 2
      VH36NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP
      VH36NWB
      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 36, s 2 MP
    • 3
      VH48NWB - Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP
      VH48NWB
      Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 48, s 3 MP
    • 4
      VZ530N - Náhradní kabelová příruba
      VZ530N
      Náhradní kabelová příruba
    • 5
      VU48NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěnná volta 48 s 3 MP
      VU48NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.