The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VZ530N
    EAN
    3250616666573
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
    • Multi­me­di­ální rozvadě­čové skříně Volta
    • Vidět víc

    Náhradní kabelová příruba VZ530N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Náhradní kabelová příruba

    VZ530N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      81 mm
    • Šířka
      302 mm
    • Hloubka
      55 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Kryt, dveře
    • Včetně dveří
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ530N
    PDF
    RoHS report VZ530N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ530N | Hager

      Obrázek produktu VZ530N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ530N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ530N

      Náhradní kabelová příruba

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ00TS - Oddělovací přepážka pro volta hybrid
      VZ00TS
      Oddělovací přepážka pro volta hybrid
    • 2
      VZ717 - Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
      VZ717
      Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)
    • 3
      VU36NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěnná volta 36 s 2 MP
      VU36NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP
    • 4
      VU48NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěnná volta 48 s 3 MP
      VU48NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 48, s 3 MP
    • 5
      VU60NWB - Rozvodnice multimediální zapuštěnná volta 60 s 4 MP
      VU60NWB
      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.