QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm KN18E
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 1 dostupné produkty -
Zasouvací svorka 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 69 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Architektura
-
Počet pólů1
Rozměry
-
Výška33 mm
-
Šířka75 mm
-
Hloubka34 mm
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet KN18E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm
PDF -
Installation manual
Montageanleitung QC Einzelmodul
Installation manual International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Více dokumentace