Rozvodnice pro zapuštěnou montáž volta, 2-řadá, pro 24 + 4 modulů, krytí IP30, třída izolace II, barva bílá (RAL 9010). Určena pro montáž přístrojů do 63 A. Vybavena bezšroubovými svorkovnicemi (quickconnect) pro připojení vodičů PE a N a svorkovnicí VZ455N pro oddělení vodiče N za proudovým chráničem. Dodávána s plnými oceloplechovými dvířky.
EAN
3250616614314
Balení
1 ks
Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky VU24NC
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí lišta 2 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 4 dostupné produkty -
Zasouvací svorka 19 dostupné produkty -
Držák dokumentů 1 dostupné produkty -
Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Dveře 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K17,50 W
Vybavení
-
Počet lišt2
-
Počet řad v rozvaděči2
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů24
-
Počet polovičních modulových svorek na liště48
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška505,50 mm
-
Šířka348 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška490 mm
-
Vestavěná šířka314 mm
-
Vestavěná hloubka89 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem650 °C
-
Třída ochrany s dveřmiIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu VU24NC
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-29
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2024-11-21
PDF9,98 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Prohlášení o shodě International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Více dokumentace