Rozvodnice zapuštěná golf, 1-řadá, pro 22 modulů, krytí IP40, třída izolace II, barva bílá (RAL 9010). Určena pro montáž přístrojů do 63 A. Vybavena bezšroubovými svorkovnicemi (quickconnect) pro připojení vodičů PE a N. Dodávána s plnými plastovými dvířky. Ideální pro instalaci v bytových domech.
EAN
3250616464711
Balení
1 ks
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka, bezšr. svorky VF122PS
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zasouvací svorka 12 dostupné produkty -
Uzamykací systém 1 dostupné produkty -
Lišta DIN 1 dostupné produkty -
Vnitřní montážní příslušenství 1 dostupné produkty -
Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty -
Kryt kabelové vývodky 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Vybavení
-
Počet lišt1
-
Počet řad v rozvaděči1
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů22
Funkce
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
Rozsah dodávky
-
Počet RCCB v rozvaděči0
Rozměry
-
Výška293 mm
-
Šířka532 mm
-
Hloubka97,50 mm
-
Vestavěná výška257 mm
-
Vestavěná šířka498 mm
-
Vestavěná hloubka72 mm
-
Počet jednotek šířky22
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem850 °C
-
Třída ochrany s dveřmiIP40
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu VF122PS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
PDF -
Instalační návod
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF3,15 MB
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF3,43 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Více dokumentace