VZ699N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ699N

Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

VZ699N

  • Distri­buce energie

Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks VZ699N

EAN
3250616655645
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Montážní příslu­šen­ství
  • UZ01V1

    Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • UZ01V2

    Adaptér kabelové spony, krátký (20 ks)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    67 mm
  • Šířka
    16,50 mm
  • Hloubka
    25 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005
Kryt, dveře
  • Včetně dveří
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-07-08
PDF
302,10 kB
REACH declaration VZ699N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ699N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek VZ699N | Hager

    Obrázek produktu VZ699N

  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

    PDF
    2,44 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-09-13 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-09-13

    PDF
    321,32 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
    VF104PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
  • 2
    VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
    VF104TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
  • 3
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
  • 4
    VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
    VF108TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
  • 5
    VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    VF112PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.