VZ611N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ611N
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
VZ708N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
2
VF418PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka
VF418PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka
3
VS418TD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transparentní dvířka
VS418TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transparentní dvířka
4
VF318PS - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
VF318PS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
5
VS418TS - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky
VS418TS
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky

Plné dveře pro VF/VS122

VZ611N

  • Distri­buce energie

Plné dveře pro VF/VS122 VZ611N

EAN
3250616655102
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    250 mm
  • Šířka
    460 mm
  • Hloubka
    16,50 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt jsou průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    1
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-07-08
PDF
302,10 kB
REACH declaration VZ611N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ611N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek VZ611N | Hager

    Obrázek produktu VZ611N

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    175,79 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
    VF104PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
  • 2
    VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
    VF104TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
  • 3
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
  • 4
    VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
    VF108TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
  • 5
    VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    VF112PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.