The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VF112PD
    EAN
    3250616463219
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Golf

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka VF112PD

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

    VF112PD

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Dveře
    • Uzamykací systém
    • VZ707N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M

      0,00 €  / *
    • VZ703N

      Držák šroubových svorek pro VF/VS 12 M

      0,00 €  / *
    • VZ699N

      Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • VZ786N

      Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

      0,00 €  / *
    • VZ696N

      Příchytky do dutých příček pro VF

      0,00 €  / *
    • VZ790N

      Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

      0,00 €  / *
    • VZ603N

      Plné dveře pro VF/VS112

      0,00 €  / *
    • VZ623N

      Transparentní dveře pro VF/VS112

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      293 mm
    • Šířka
      352 mm
    • Hloubka
      97,50 mm
    • Vestavěná výška
      257 mm
    • Vestavěná šířka
      318 mm
    • Vestavěná hloubka
      72 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      850 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VF112PD
    PDF
    RoHS report VF112PD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VF112PD | Hager

      Obrázek produktu VF112PD

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VF112PD | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VF112PD

      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2015-07-13 | Hager

      Instalační návod International 2015-07-13

      PDF
      4,36 MB
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    • Popis hardwaru

      Obrázek Popis hardwaru International 2022-01-05 | Hager

      Popis hardwaru International 2022-01-05

      PDF
      748,02 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
      VZ711
      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    • 2
      S35S - Krycí přístrojová lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 3
      VS412PS - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod. , plná dvířka, bezšr. svorky
      VS412PS
      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
    • 4
      VF112PS - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
      VF112PS
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
    • 5
      VF218PZF - Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, IP40, 2-řadá, 36 mod. , plná dvířka
      VF218PZF
      Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.