The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VZ794N
    EAN
    3250616656147
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Golf

    VZ794N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    VZ794N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      15 mm
    • Šířka
      160 mm
    • Hloubka
      100 mm
    Bezpečnost
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration VZ794N
    PDF
    RoHS report VZ794N
    PDF
    PEP dokument en-GB 2024-07-08
    PDF
    302,10 kB

    Ke stažení

    • Obrázek VZ794N | Hager

      Obrázek produktu VZ794N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ794N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ794N

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-30

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      72,29 kB
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VS108PD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod. , plná dvířka
      VS108PD
      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    • 2
      VS318PZF - Rozvodnice golf multimediální nástěnná 3-řadá, s perforvanými dvířky
      VS318PZF
      Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře
    • 3
      VS108TD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
      VS108TD
      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
    • 4
      VS418PZF - Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře
      VS418PZF
      Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře
    • 5
      VS104TD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
      VS104TD
      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.