The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VZ790N
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250616655997
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • Rozvadě­čové skříně Golf

    Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x) VZ790N

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

    VZ790N

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Výška
      10 mm
    • Šířka
      110 mm
    • Hloubka
      100 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Barva
      Zinek
    • Mate­riál
      Kov
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství rozvaděče
      Upev­ňovací díly/sada

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ790N
    PDF
    RoHS report VZ790N
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div VZ790N

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ790N

      Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      S35S - Krycí přístrojová lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 2
      VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
      VZ711
      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    • 3
      VZ794N -
      VZ794N
    • 4
      VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
      VF112PD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    • 5
      VF218PZF - Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, IP40, 2-řadá, 36 mod. , plná dvířka
      VF218PZF
      Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.