The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VZ768N
    EAN
    3250616655805
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Golf

    Plastová vana pro VS218 VZ768N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Plastová vana pro VS218

    VZ768N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      251,50 mm
    • Šířka
      461,50 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Instrukce
    • Vhodné jako zadní panel
      Ano
    • Vhodné jako boční panel
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ768N
    PDF
    RoHS report VZ768N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ768N | Hager

      Obrázek produktu VZ768N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ768N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ768N

      Plastová vana pro VS218

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ651N - Přístrojový kryt pro VF122
      VZ651N
      Přístrojový kryt pro VF122
    • 2
      VZ685N - Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF312
      VZ685N
      Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF312
    • 3
      VZ683N - Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF112
      VZ683N
      Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF112
    • 4
      VZ769N - Plastová vana pro VS318
      VZ769N
      Plastová vana pro VS318
    • 5
      VZ688N - Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF218
      VZ688N
      Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF218

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.