The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VF418PS
    Rozvodnice zapuštěná golf, 4-řadá, pro 72 modulů, krytí IP40, třída izolace II, barva bílá (RAL 9010). Určena pro montáž přístrojů do 63 A. Vybavena šroubovými svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N. Dodávána s plnými plastovými dvířky. Ideální pro instalaci v bytových domech.
    EAN
    3250616464704
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Golf

    Rozvodnice zapuštená golf, IP40, 4-radá, 72 mod. , plná dvírka, bezšr. svorky VF418PS

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice zapuštená golf, IP40, 4-radá, 72 mod. , plná dvírka, bezšr. svorky

    VF418PS

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (20)
    • Zasou­vací svorka 12 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zasou­vací svorka
    • Uzamykací systém
    • Dveře
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • KN26N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN26E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN22N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm

      0,00 €  / *
    • KN22E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm

      0,00 €  / *
    • KN18N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN18E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN14N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN14E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN10N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • KN10E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • KN06N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • KN06E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      0,00 €  / *
    • VZ610N

      Plné dveře pro VF/VS418

      0,00 €  / *
    • VZ630N

      Transparentní dveře pro VF/VS418

      0,00 €  / *
    • VZ790N

      Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

      0,00 €  / *
    • VZ699N

      Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • VZ786N

      Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

      0,00 €  / *
    • VZ708N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      72
    Funkce
    • Má ochranný hlavní vypínač
      Ne
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Počet RCCB v rozvaděči
      0
    Rozměry
    • Výška
      688 mm
    • Šířka
      460 mm
    • Hloubka
      97,50 mm
    • Vestavěná výška
      652 mm
    • Vestavěná šířka
      426 mm
    • Vestavěná hloubka
      72 mm
    • Počet jednotek šířky
      18
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      850 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VF418PS
    PDF
    RoHS report VF418PS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VF418PS | Hager

      Obrázek produktu VF418PS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VF418PS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VF418PS

      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      3,43 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      S35S - Krycí přístrojová lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 2
      VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
      VZ711
      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    • 3
      VZ794N -
      VZ794N
    • 4
      VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
      VF112PD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    • 5
      VS122PS - Rozvodnice nástenná golf, IP40, 1-radá, 22 mod. , plná dvírka, bezšr. svorky
      VS122PS
      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.