VF108PD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

    Menu
    • Produkty
    • Řešení
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
      • Řešení
      • Řešení dle zaměření
        • Distribuce energie
        • Systémy pro ukládání vedení
        • Spínací a regulační systémy
        • Domovní elektroinstalační přístroje
        • Automatizace budov
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Řešení dle budov
        • Rodinné domy
        • Bytové domy
        • Kanceláře
        • Hotely
        • Komerční prostory
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Řešení dle činnosti
        • Elektrikář
        • Architekt
        • Výrobce rozvaděčů
        • Systémový integrátor
        • Koncový zákazník
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Bezšroubový svět quickconnect
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Reference
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Spolehlivost a bezpečnost
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Online nástroje
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
      • Online nástroje
      • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Inspirace a vzdělávání
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
      • Inspirace a vzdělávání
      • Ke stažení
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Download centrum
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Kalendář akcí
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Technická podpora
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
      • Technická podpora
      • FAQ - obecné
        Nejčastější dotazy
        Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
        Vice
      • Videa
        Nejčastější dotazy
        Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • O nás
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
      • O nás
      • Náš tým
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Kontaktní formulář
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Udržitelnost
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Registrace k newsletteru
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Prodejní místa
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Podívejte se na všechny kategorie
    Účet
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VF108PD
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka

    VF108PD

    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    • Distri­buce energie

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka VF108PD

    EAN
    3250616463202
    Balení
    1 ks

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 2 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Zobrazit více 2 další dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Dveře
    • Uzamykací systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Běžné příslu­šen­ství
    • VZ602N

      Plné dveře pro VF/VS108

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ622N

      Transparentní dveře pro VF/VS108

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ794N

      Zámek pro rozvodnici Golf

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ702N

      Držák šroubových svorek pro VF/VS 8 M

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ706N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ787N

      Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ788N

      Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ696N

      Příchytky do dutých příček pro VF

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ790N

      Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ699N

      Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu
    • VZ786N

      Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

      0,00 €  / *
      Přidat do seznamu
      Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      8
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      225 mm
    • Šířka
      275 mm
    • Hloubka
      97,50 mm
    • Vestavěná výška
      189 mm
    • Vestavěná šířka
      242 mm
    • Vestavěná hloubka
      72 mm
    • Počet jednotek šířky
      8
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      850 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VF108PD (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration VF108PD (english)
    PDF
    103,59 kB

    Ke stažení

    • Obrázek VF108PD | Hager

      Obrázek produktu VF108PD

    • Instalační příručka

      Obrázek Instalační příručka International 2015-07-13 | Hager

      Instalační příručka International 2015-07-13

      PDF
      4,36 MB
    • Technické brožury

      Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

      PDF
      430,70 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
      VF104PD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
    • 2
      VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
      VF104TD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
    • 3
      VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
      VF108TD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
    • 4
      VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
      VF112PD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    • 5
      VF112PS - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
      VF112PS
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.