Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, pro 12 modulů, krytí IP30, třída izolace II, barva bílá (RAL 9010). Určena pro montáž přístrojů do 63 A. Vybavena bezšroubovými svorkovnicemi (quickconnect) pro připojení vodičů PE a N a svorkovnicí VZ455N pro oddělení vodiče N za proudovým chráničem. Vyrobena z odolného plastu a v zadní stěně jsou předraženy otvory pro kabely. Dodávána bez dvířek, lze ji vybavit plnými nebo průhlednými dvířky, která je však nutno objednat zvlášť.
EAN
3250616411234
Balení
1 ks
Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, 12 mod., s bezšroubovými svorkami PE a N VA12CN
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Zasouvací svorka 19 dostupné produkty -
Dveře 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 4 dostupné produkty -
Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty -
Držák dokumentů 1 dostupné produkty -
Krycí lišta 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K12,50 W
Vybavení
-
Počet lišt1
-
Počet řad v rozvaděči1
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů12
-
Počet polovičních modulových svorek na liště24
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška245 mm
-
Šířka305 mm
-
Hloubka96,50 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem650 °C
-
Třída ochrany s dveřmiIP30
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu VA12CN
Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, 12 mod., bezšr. svorky
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Prohlášení o shodě International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Více dokumentace