The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
    • VA12T
    Plná oceloplechová dvířka pro nástěnnou rozvodnici volta VA12, bílé barvy RAL 9010. Se zapuštěným zaklapávacím uzávěrem.
    EAN
    3250616410619
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství

    Dvířka plechová plná s rukojetí pro VA12 VA12T

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dvířka plechová plná s rukojetí pro VA12

    VA12T

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Přenos
    • Vhodné pro typ rozvaděče
      Montáž na omítku
    Rozměry
    • Výška
      225 mm
    • Šířka
      285 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Kov
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet klíčů
      1
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VA12T
    PDF
    RoHS report VA12T
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VA12T | Hager

      Obrázek produktu VA12T

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VA12T | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VA12T

      Dvířka plech. s rukojetí pro VA12

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VU48NE - Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.
      VU48NE
      Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.
    • 2
      VH24NE - Rozvodnice do dutých příček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
      VH24NE
      Rozvodnice do dutých příček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
    • 3
      VA12B -
      VA12B
    • 4
      VA48CN - Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod., s bezšroubovými svorkami PE a N
      VA48CN
    • 5
      VA48T - Dvírka plech. s rukojetí pro VA48
      VA48T
      Dvířka plech. s rukojetí pro VA48

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.