VZ025D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • VZ025D
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
VZ711
Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
2
VE118L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
VE118L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
3
VE112L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
VE112L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
4
VE103L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.
VE103L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.
5
VE103SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace
VE103SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace

Vývodka, M25, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace

VZ025D

  • Distri­buce energie

Vývodka, M25, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace VZ025D

EAN
3250616669598
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ401

    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka klíče v mm
    32 mm
  • Délka závitu
    8 mm
Připo­jení
  • Svěrací rozsah
    9 - 17 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota, Termoplast
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Bezpečnost
  • Odolnost proti nárazu
    Ano
  • Stupeň krytí IP
    IP65
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 40 °C
Vyba­vení
  • Velikost metrického závitu
    0 - 25
  • S ochranou proti ohybu
    Ano
  • S pojistnou maticí
    Ano
  • Bezpečné použití ve výbušném prostředí
    Ne
  • Stou­pání závitu
    1,50

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration VZ025D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ025D (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek VZ025D | Hager

    Obrázek produktu VZ025D

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VE103L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.
    VE103L
    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.
  • 2
    VE103PN - Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky
    VE103PN
    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky
  • 3
    VE103SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace
    VE103SN
    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace
  • 4
    VE106L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.
    VE106L
    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.
  • 5
    VE106PN - Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky
    VE106PN
    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.