VZ011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • VZ011

Příchytka pro nástěnnou montáž, Vector

VZ011

  • Distri­buce energie

Příchytka pro nástěnnou montáž, Vector VZ011

EAN
3250616669666
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    10 mm
  • Šířka
    95 mm
  • Hloubka
    43,50 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Nerezová ocel (V2A), Ocel
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Zinek
  • Kód RAL
    7001

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VZ011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ011 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek VZ011 | Hager

    Obrázek produktu VZ011

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    159,20 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VE103L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.
    VE103L
    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.
  • 2
    VE103PN - Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky
    VE103PN
    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky
  • 3
    VE103SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace
    VE103SN
    Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace
  • 4
    VE106L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.
    VE106L
    Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.
  • 5
    VE106PN - Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky
    VE106PN
    Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.