The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
    • VZ525E
    EAN
    3250611008583
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství

    PE/N svorkovnice 2x32 svorek, volta, 5-řadá VZ525E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    PE/N svorkovnice 2x32 svorek, volta, 5-řadá

    VZ525E

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      38 mm
    • Šířka
      270 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ525E
    PDF
    RoHS report VZ525E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ525E | Hager

      Obrázek produktu VZ525E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ525E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ525E

      PE/N svorkovnice 2x32 svorek, volta, 5-řadá

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VE106SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod., bez perforace
      VE106SN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod., bez perforace
    • 2
      VZ758 - Sada ucpávkových vývodek pro Vector II
      VZ758
      Sada ucpávkových vývodek pro Vector II
    • 3
      VZ311 - Vložkový zámek k rozvodnicím Vector II
      VZ311
      Vložkový zámek k rozvodnicím Vector II
    • 4
      VZ415 - Krycí lišta, 12 mod., RAL 7035 sv. šedá, 219 mm
      VZ415
      Krycí lišta, 12 mod., RAL 7035 sv. šedá, 219 mm
    • 5
      VE218SN - Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 36mod., bez perforace
      VE218SN
      Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 36mod., bez perforace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.